CA-06P1N8A80DNSX - Ledningsforbinder
1243693

M23, Ledningsforbinder, anvendelse: Signal, serie: CA, lige, skærmet: ja, SPEEDCON, Poltal: 6, Omdrejningsretning: Standard, kontakttype: Stift, Crimptilslutning, kabeldiameterområde: 3 mm ... 14,5 mm, kodning: N, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %). Dette produkt er i færd med at blive udfaset. Dette produkt kan ikke længere komme i betragtning til nye projekter. Kontakt den ansvarlige salgsmedarbejder for alternativer.

Produktdetaljer









Dine fordele

Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser
Tilslutningsstik til fleksibel konfektionering på stedet
Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelig overførsel af signaler
Reduktion af tilslutningstid med SPEEDCON-lynaflåsning
Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering