PKB 200X2,5 - Kabelbinder
PKB 200X2,5
-
Kabelbinder
1005486
Kabelbinder, mål (L x B): 200 x 2,5 mm, farve: transparent
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Kabelbinder
Trækstyrke GRP
80 N
Mål
Bredde
2,5 mm
Længde
200 mm
Materialeangivelser
Farve
transparent
Materiale
PA
Brændbarhedsklasse efter UL 94
V2
Materialeindhold
halogenfri
Kabel/ledning
Trækstyrke
80 N
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift)
-40 °C ... 85 °C
Omgivelsestemperatur (montage)
-10 °C ... 60 °C
Bestandighed over for UV-stråling
ja
Montage
Monteringstype
Kan ikke løsnes op igen
Varedata
Varenummer
1005486
Pakningsenhed
1.000 Stk.
Minimum bestillingsmængde
1.000 Stk.
Salgsnøgle
BE7131
Produktnøgle
BE7131
GTIN
4017918012557
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
0,601 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
0,601 g
Toldtarifnummer
39269097
Oprindelsesland
US