VS-M12MSD-RJ45-933-B/ 5,0
-
Kabel
1657258
Konfektioneret PROFINET-kabel, type B, CAT5e, skærmet, firestjerne, AWG 22 fleksibel (7-trådet), RAL 6018 (gulgrøn), M12, 4-polet, D-kodet på RJ45 stik, længde: 5 m
Produktdetaljer
| Generelt | Dette produkt overholder direktivet Richtlinie PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, Kapitel 10.1 Cord Sets for Balanced Cabling |
| Produkttype | Datakabel konfektioneret |
| Poltal | 4 |
| Skærmet | ja |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | I |
| Forureningsgrad | 1 |
| Signaltype/kategori | PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Driftsspænding (III/3) | 50 V |
| Mærkespænding UN | 50 V |
| Overførselsmedium | Kobber |
| Overførselsegenskaber (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Mekaniske data | |
| Stikcykler | ≥ 100 |
| Tilslutning 1 | |
| Konstruktion | Stik lige M12 |
| Materiale | CuZn (Kontakt) |
| Ni/Au (Kontaktoverflade) | |
| PA (Kontaktholder) | |
| TPU, svært antændelig, selvslukkende (Isoleret del) | |
| Zinkstøbegods, forniklet (Forskruning) | |
| Tilslutning 2 | |
| Konstruktion | Stik lige RJ45 |
| Ledningslængde | 5 m |
| PROFINET PVC fleksibel CAT5 [93B] | |
| Målskitse |
|
| Ledningsvægt | 67 kg/km |
| UL AWM Style | 21694 |
| Poltal | 4 |
| Skærmet | ja |
| Kabeltype | PROFINET PVC fleksibel CAT5 [93B] |
| Ledningsopbygning | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Signalløbetid | 5,3 ns/m |
| Signalhastighed | 0,66 c |
| Ledningsopbygning signalledning | 7x 0,25 mm |
| AWG signalledning | 22 |
| Ledningstværsnit | 4x 0,34 mm² |
| Lederdiameter inklusive isolering | 1,55 mm |
| Udvendig kabeldiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Materiale yderkappe | PVC |
| Farve udvendig kappe | grøn RAL 6018 |
| Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
| Materiale lederisolation | PE |
| Enkeltleder, farve | hvid, gul, blå, orange |
| Vægtykkelse yderkappe | ca. 0,90 mm |
| Samlet kabelføring | Stjernefireleder |
| Optisk skærmdækning | 85 % |
| Isolationsmodstand | ≥ 500 MΩ*km |
| Koblingsmodstand | ≤ 20,00 mΩ/m (ved 10 MHz) |
| Ledningsmodstand | ≤ 120,00 Ω/km |
| Bølgemodstand | 100 Ω ±15 Ω (ved 100 MHz) |
| Mærkespænding kabel | 600 V |
| Prøvespænding leder/leder | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Prøvespænding ledere/skærm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Mindste bøjningsradius, fast installation | 3 x D |
| Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 7 x D |
| Minimal bøjningsradius, fast monteret | 20 mm |
| Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 46 mm |
| Krydstaledæmpning (NEXT) | 80 dB (ved 1 MHz) |
| 76 dB (ved 4 MHz) | |
| 70 dB (ved 10 MHz) | |
| 65 dB (ved 16 MHz) | |
| 63 dB (ved 20 MHz) | |
| 60 dB (ved 31,25 MHz) | |
| 55 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 50 dB (ved 100 MHz) | |
| Dæmpning | 2,1 dB (ved 1 MHz) |
| 4 dB (ved 4 MHz) | |
| 6,3 dB (ved 10 MHz) | |
| 8 dB (ved 16 MHz) | |
| 9 dB (ved 20 MHz) | |
| 11,4 dB (ved 31,25 MHz) | |
| 16,5 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 21,3 dB (ved 100 MHz) | |
| Flammemodstandsdygtighed | I henhold til UL 1685 (CSA FT 4) |
| Oliefasthed | Betinget oliebestandigt |
| Anden fasthed | UV-bestandig (iht. UL 1581, afsnit 1200) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, fast installation) |
| -40 °C ... 70 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
| Omgivelsestemperatur (installation) | -20 °C ... 60 °C |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| IP67 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, fast installation) |
| -5 °C ... 50 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
| Stik/bøsning | |
| Varenummer | 1657258 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Produktnøgle | AF1CJN |
| GTIN | 4046356100496 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 371,6 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 371,6 g |
| Oprindelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre