På samme måde som de tilsvarende digitale moduler er de analoge indgangsmoduler konstrueret i kapslingsklasse IP67 til direkte anvendelse på maskiner. De gør det derved muligt at integrere stort set alle analoge standardsignaler, der anvendes inden for maskinbygningen, i INTERBUS.
Det analoge indgangsmodul med to kanaler kan registrere spændings- og strømsignaler (0 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA) og bearbejde dem med en opløsning på 12 bit.
Det andet modul er konstrueret specielt til registrering af temperaturer. Hertil kan alle gængse modstandstermometre (RTD) og termoelementer (TC) tilsluttes. Modulet er ligeledes bestykket med to kanaler og har en opløsning på 16 bit.
Samtlige analoge givere tilsluttes med de traditionelle M12-stik. Modulerne tilsluttes til INTERBUS-Loop 2 med QUICKON-lyntilslutningsteknik.
IB L2 BOX TEMP 2/2 M12
-
I/O-modul
2731924
Analogt indgangsmodul, 2 analoge indgange, RTD, TC, 2-, 3- og 4-ledersensorer, 2-leder-tilslutningsteknik, kapslingsklasse IP65/67