ILB PB AI4 AO2 - I/O-modul
2878874

Inline Block IO analog-ind-/udgangsmodul, PROFIBUS, indgange: 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, 0-5 V, ±5 V,0-10 V, ±10 V, Pt 100, Pt 1000, Ni 1000..., udgange: 0-5 V, ±5 V, 0-10 V, ±10 V, 0-20 mA, ±20 mA, 4-20 mA, 2-, 3- og 4-ledertilslutning

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer







Dine fordele

Differenceregistrering eller modstandstermometer (RTD)
2 analoge udgange (skærmet)
4 analoge indgange (skærmet)