ILB IB 24 DO32 - I/O-modul
2862369

Inline, Block IO, INTERBUS, Inline-skærmstik, Digitale udgange: 32, 24 V DC, tilslutningsteknik: 3-leder, kapslingsklasse: IP20, inkl. Inline-stik

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer








Dine fordele

32 digitale udgange
Tilslutning af aktuatorer i 2- og 3-lederteknik
Mærkestrøm pr. udgang: 500 mA
Total strøm på klemmen: 16 A
Kortslutnings- og overbelastningsbeskyttede udgange
Diagnose- og statusvisninger