Buskobleren med integrerede I/O'er er beregnet til anvendelse i et Modbus RTU /ASCII-netværk og er bindeleddet til Inline-I/O-systemet. Ved buskobleren kan du montere op til 61 Inline-deltagere efter hinanden. Buskobleren understøtter maks. 8 PCP-deltagere.
IL MOD BK DI8 DO4-PAC
-
Buskobler
2878696
Inline, Busterminal, Modbus/RTU, D-SUB-9-bøsning, Digitale indgange: 8, 24 V DC, tilslutningsteknik: 3-leder, Digitale udgange: 4, 24 V DC, 500 mA, tilslutningsteknik: 3-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kbit/s / 2 Mbit/s, kapslingsklasse: IP20, Inklusive Inline-stik, mærkningsfelter og endeplade; Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
BV
Godkendelses-ID: 21595/C1 BVABS
Godkendelses-ID: 22-2226444-PDAcULus Recognized
Godkendelses-ID: E140324LR
Godkendelses-ID: LR23398855TAKompatible produkter
Dine fordele
Tilslutning af Modbus over 9-polet D-SUB-bøsning
Galvanisk adskillelse mellem Modbus-grænseflade og logik
8 digitale indgange, 4 digitale udgange (on-board)
Dataoverførselshastighed i Modbus på 1,2 kbit/s op til 115,2 kbit/s (konfigurerbar)
Drejeomskifter til indstilling af Modbus-adresse og til konfiguration
Understøttede Modbus-adresser fra 1 til 99
Automatisk registrering af overførselshastighed i lokalbussen (500 kbit/s eller 2 Mbit/s)
Skibsbygnings- og UL-godkendelsesdata