IL CO BK-PAC - Buskobler
2702230

Forbereder til CRA’s krav

Inline, Busterminal, CANopen®, MINI COMBICON, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kbit/s / 2 Mbit/s, kapslingsklasse: IP20, inkl. netværksstik, Inline-stik og mærkningsfelt; Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Dine fordele

Automatisk registrering af baudraten i CANopen®-netværket
Programmerbare modi til opførsel ved fejl
Emergency Messages
Integreret afslutningsmodstand via dip-switch kan kobles til eller fra
Samtidig understøttelse af to SDO-servere
Triggermodi: Event, Timer, Remote Request
Node og Life Guarding
Heartbeat
Tilslutning til CANopen® med 5-polet MINI COMBICON-tilslutningsstik