IB ST 24 DO 8/3-2A - I/O-modul
2754891

Digitalt INTERBUS-ST-udgangsmodul, 8 udgange, 24 V DC, 2 A, 3-leder tilslutningsteknik, kapslingsklasse IP20, bestående af: Klemmeblok med skruetilslutning og modulelektronik

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

8 digitale udgange
Tilslutning af aktuatorer foregår via 3-lederteknik
Mærkestrøm pr. udgang: 2 A
Diagnose- og statusvisninger