IB ST 24 BDO 32/2 - I/O-modul
2750824

INTERBUS-ST-digital-udgangsmodul, 32 udgange, 24 V DC, 500 mA, 2-leder tilslutningsteknik, kapslingsklasse IP20, bestående af: Klemmeblok med skruetilslutning og modulelektronik

Produktdetaljer








Kompatible produkter

Dine fordele

Diagnose- og statusvisninger
32 digitale udgange
Mærkestrøm pr. udgang: 500 mA
Tilslutning af aktuatorer i 2-lederteknik