IB IL DO 1 AC-PAC - Digitalt modul
2861920

Inline, Digital udgangsklemme, Digitale udgange: 1, 230 V AC, tilslutningsteknik: 3-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklasse: IP20, inklusive Inline stik och märkfält

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

4 digitale udgange
Tilslutning af aktuatorer foregår via 3-lederteknik
Mærkestrøm pr. udgang: 500 mA
Diagnose- og statusvisninger