IB IL 24 DO 2-2A-XC-PAC - Inline-klemme
2702133

Inline, Digital udgangsklemme, Digitale udgange: 2, 24 V DC, tilslutningsteknik: 4-leder, Extreme Conditions-variant, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklasse: IP20, inklusive Inline stik och märkfält

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer







Kompatible produkter



Dine fordele

2 digitale udgange
Aktuatorernes tilslutning foregår via 2-, 3- og 4-lederteknik
Mærkestrøm pr. udgang: 2 A
Total strøm på klemmen: 4 A
Kortslutnings- og overbelastningsbeskyttede udgange
Kan anvendes under ekstreme omgivelsesbetingelser
Udvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C (se kapitlet "Testet med succes: Anvendelse under ekstreme miljøbetingelser" i databladet)
Lakerede printkort