Modulet er beregnet til anvendelse i Fieldline Modular M8 lokalbussen, som startes med en Fieldline eller INLINE busterminal. Den bruges til registrering og til udgang af digitale signaler.
FLM DIO 8/4 M8
-
Decentralt I/O-modul
2773351
Det pladsbesparende lokalbusmodul er særdeles velegnet til anvendelse umiddelbart i nærheden af processen. Funktioner: 4 digitale indgange, 4 digitale ind- eller udgange, maks. 500 mA, kanalnøjagtig diagnose, kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse, M8 tilslutningsteknik
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Målskitse |
|
| Bredde | 29,8 mm |
| Højde | 143 mm |
| Dybde | 26,5 mm |
| Borehulsafstand | 133 mm |
| Information til målangivelserne | Længdeangivelser inkl. fastgørelseslasker |
| Monteringstype | Vægmontage |
| Farve | sort |
| Fieldline-lokalbus | |
| Tilslutningstype | M8-stik |
| Betegnelse tilslutningsåbning | Kobberkabel |
| Poltal | 4 |
| Overførselshastighed | 500 kbit/s |
| Programmeringsdata | |
| Længdekode (hex) | 81 |
| ID-kode (dez) | 179 |
| Længdekode (dez) | 129 |
| Procesdatakanal | 8 Bit |
| Indgangsadresserum | 8 Bit |
| Udgangsadresserum | 8 Bit |
| Parameterkanal (PCP) | 0 Bit |
| Registerlængde (bus) | 8 Bit |
| Fieldbus-datatelegram | |
| Behov for parameterdata | 3 Byte |
| Behov for konfigurationsdata | 5 Byte |
| Digital: | |
| Betegnelse indgang | Digitale indgange |
| Beskivelse af indgangen | IEC 61131-2 type 1 |
| Antal indgange | 8 (4 faste og 4 frit valgbare) |
| Tilslutningstype | M8-stik |
| Tilslutningsteknik | 2- og 3-leder |
| Indgangsspænding | 24 V DC |
| Indgangsspændingsområde "0"-signal | -30 V DC ... 5 V DC |
| Indgangsspændingsområde "1"-signal | 13 V DC ... 30 V DC |
| Mærkeindgangsspænding UIN | 24 V DC |
| Filtertid | 3 ms |
| Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse |
| Digital: | |
| Betegnelse udgang | Digitale udgange |
| Tilslutningstype | M8-stik |
| Tilslutningsteknik | 2- og 3-leder |
| Antal udgange | 4 (Kan også anvendes som indgang) |
| Beskyttelseskobling | kortslutningsbeskyttelse |
| Udgangsspænding | 24 V DC |
| Maks. udgangsstrøm pr. kanal | 500 mA |
| Maksimal koblingsfrekvens ved lampens nominelle belastning | Se datablad |
| Produkttype | I/O-komponenter |
| Produktfamilie | Fieldline |
| Konstruktion | modulær |
| Antal kanaler | 8 |
| Potentialer | |
| Spændingsforsyning UL | 24 V DC |
| Forsyning: Modulelektronik | |
| Tilslutningstype | M8-stik |
| Betegnelse | UL |
| Poltal | 4 |
| Forsyningsspænding | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 18 V DC ... 30 V DC (Inklusive bølgeform) |
| Forsyningsstrøm | 3 A |
| Galvanisk adskillelse/isolering af spændingsområder | |
| Prøvespænding: Til periferi | 500 V AC |
| Tilslutningstype | M8-stik |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
| Kapslingsklasse | IP65/IP67 |
| Lufttryk (drift) | 80 kPa ... 106 kPa (op til 2000 m over DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 10 % ... 95 % |
| Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Varenummer | 2773351 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DRI434 |
| Produktnøgle | DRI434 |
| GTIN | 4046356181686 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 167,2 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 144 g |
| Toldtarifnummer | 85389091 |
| Oprindelsesland | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmel flad 0808781
-
SAC-4P-M 8MS/ 2,0-950 - Bussystemkabel 1543249
-
SAC-4P-M 8MS/ 5,0-950 - Bussystemkabel 1543252
-
SAC-4P-M 8MS/10,0-950 - Bussystemkabel 1543265
-
SAC-4P-M 8MS/15,0-950 - Bussystemkabel 1543278
-
SAC-4P-M 8MS/20,0-950 - Bussystemkabel 1543281
-
SAC-4P- 2,0-950/M 8FS - Bussystemkabel 1543294
-
SAC-4P- 5,0-950/M 8FS - Bussystemkabel 1543304
-
SAC-4P-10,0-950/M 8FS - Bussystemkabel 1543317
-
SAC-4P-15,0-950/M 8FS - Bussystemkabel 1543320
-
SAC-4P-20,0-950/M 8FS - Bussystemkabel 1543333
-
SAC-4P-M 8MS/ 0,13-950/M 8FS - Bussystemkabel 1543346
-
SAC-4P-M 8MS/ 0,3-950/M 8FS - Bussystemkabel 1543511
-
SAC-4P-M 8MS/ 0,5-950/M 8FS - Bussystemkabel 1543524
-
SAC-4P-M 8MS/ 1,0-950/M 8FS - Bussystemkabel 1543537
-
SAC-4P-M 8MS/ 2,0-950/M 8FS - Bussystemkabel 1543359
-
SAC-4P-M 8MS/ 5,0-950/M 8FS - Bussystemkabel 1543362
-
SAC-4P-M 8MS/10,0-950/M 8FS - Bussystemkabel 1543375
-
SAC-4P-M 8MS/15,0-950/M 8FS - Bussystemkabel 1543388
-
SAC-4P-M 8MS/20,0-950/M 8FS - Bussystemkabel 1543391
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M 8FS 0,34 - Sensor-/aktuatorkabel 1543582
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M 8FS 0,34 - Sensor-/aktuatorkabel 1534818
-
SAC-4P-10,0-PUR/M 8FS 0,34 - Sensor-/aktuatorkabel 1543595
-
SAC-4P-15,0-PUR/M 8FS 0,34 - Sensor-/aktuatorkabel 1543605
-
SAC-4P-20,0-PUR/M 8FS 0,34 - Sensor-/aktuatorkabel 1543618
-
SAC-4P-M 8FS/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1697771
-
SAC-4P-950/... - Bus-systemledning 1543401
-
FLM ADAP M12/M8 - Adapter 2736961
-
IB IL 24 FLM-PAC - Kommunikationsmodul 2736903
-
SACC-M 8MS-4CON-M-0,34-SH - Tilslutningsstik 1542897
-
SACC-M 8FS-4CON-M-0,34-SH - Tilslutningsstik 1542910
-
SACC-M 8FS-4PCON - Tilslutningsstik 1506781
Dine fordele
Kan også tilsluttes til INLINE-station
Optimeret til 30 mm montageprofil
Diagnose- og statusvisninger
Kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse
Gennemgående tilslutning over M8 stik
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre