Denne AS-Interface-gateway tillader tilslutning af et AS-i 2.1-system til INLINE-systemet. Den er en del af en Inline-station i kapslingsklasse IP20. Den kan også anvendes i INLINE-systemer til PROFIBUS, PROFINET, DeviceNet™ eller Ethernet.
Projektering af AS-i-systemet foretages direkte på apparatet ved hjælp af indtastning eller ved parametrering via software. Integration af AS-Interface i INLINE-systemet kan også ske via softwaren CMD. Til visning af status og fejldiagnose er gateway udstyret med en 3-cifret 7-segmentskærm.
Gateway ASI MA IL UNI er udstyret med de typiske servicevenlige kendetegn, der udmærker INLINE serien:
- Stikbar kabling
- Omfattende diagnosevisning for både lokalbussen og AS-Interface.
- Automatisk strømforsyning ved at gå i indgreb i INLINE-station
- Mærkning af ledertilslutningerne med standardmærkningstilbehør
Som AS-i master kan gatewayen styre op til 62 AS-i slaver iht. den udvidede specifikation 2.1
ASI MA IL UNI
-
AS-i-gateway
2736628
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
DeviceNet™
INTERBUS
PROFINET
EtherNet/IP™
CANopen®
PROFIBUS