Frakobling af hovedprintpladen til Lumgate 277 2DI/DOR/1AO.
Produktdetaljer
Bemærkning vedr. anvendelse
Bemærkning vedr. anvendelse
Kun til industriel anvendelse
Produkttype
Gateways/Proxies
Isoleringsegenskaber
Overspændingskategori
II
Forureningsgrad
2
Programmeringsdata
ID-kode (dez)
51
Indgangsadresserum
16 Bit
Udgangsadresserum
16 Bit
Forsyning: Modulelektronik
Tilslutningsteknik
Bølgelodningskontakter
Forsyningsspænding
maks. 5 V DC
Forsyningsspændingsområde
4,5 V DC ... 5,5 V DC -10 % ... +10 %
Strømforbrug
maks. 130 mA
Effektoptagelse
0,65 W
Digital:
Betegnelse indgang
Digitale indgange
Antal indgange
2 (Open Collector)
Tilslutningstype
Bølgelodningskontakter
Analog:
Betegnelse udgang
Analog udgang
Antal udgange
1
Opløsning D/A-konverter
8 Bit
Udgangssignal strøm
2 mA
Digital:
Betegnelse udgang
Digitale udgange
Antal udgange
2
Udgangsspænding
5 V DC
Udgangsstrøm
100 mA
Overførselshastighed
500 kBaud
Bredde
64,5 mm
Højde
32 mm
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift)
-40 °C ... 65 °C
Kapslingsklasse
IP00
Lufttryk (drift)
70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN)
Lufttryk (lagring/transport)
70 hPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
-40 °C ... 85 °C
Relativ luftfugtighed (drift)
5 % ... 90 % (Iht. DIN EN 61131-2 )
5 % ... 95 % (Op til 45 °C iht. EN 60068-2-78:2013)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
5 % ... 90 % (Iht. DIN EN 61131-2 )
Monteringstype
Skruemontage
Varenummer
1357190
Pakningsenhed
10 Stk.
Minimum bestillingsmængde
10 Stk.
Salgsnøgle
DREDIA
Produktnøgle
DREDIA
GTIN
4063151684570
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
38,23 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
500 g
Toldtarifnummer
85389091
Oprindelsesland
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27111005
ECLASS-15.0
27111005
ETIM
ETIM 9.0
EC000533
EU RoHS
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
undtagelser hvis kendt
7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.