PIK 6-L/L - Installationsetageklemme
2714284

Installationsetageklemme, mærkespænding: 400 V, mærkestrøm: 41 A, Skruetilslutning, 2. og 3. etage, Dimensioneringstværsnit: 6 mm2, tværsnit: 0,2 mm2 - 10 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå

Produktdetaljer







Kompatible produkter