IB IL SGI 2/P
-
Inline-klemme
2692351
Inline-analog strain gauge-indgangsklemme, 2 præcise indgange, 4-, eller 6-leder-tilslutningsteknik
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Konstruktion | modulær |
| Driftstype | Procesdatadrift med 3 ord, PCP med 1 ord |
| Programmeringsdata | |
| Længdekode (hex) | 03 |
| ID-kode (dez) | 223 |
| Længdekode (dez) | 03 |
| Procesdatakanal | 48 Bit |
| Indgangsadresserum | 48 Bit |
| Udgangsadresserum | 48 Bit |
| Parameter channel (PCP) | 16 Bit |
| Registerlængde (bus) | 32 Bit |
| Fieldbus-datatelegram | |
| Behov for parameterdata | 23 Byte |
| Behov for konfigurationsdata | 5 Byte |
| Potentialer | |
| Effektoptagelse | typ. 1,2 W (Apparat i mærkedrift) |
| maks. 3,2 W (Apparat med maksimal belastning) | |
| Potentialer: Forsyning af logik (UL) | |
| Forsyningsspænding | 7,5 V DC (Over potentialrangerer) |
| Strømforbrug | maks. 100 mA |
| typ. 85 mA | |
| Potentialer: Forsyning af analoge moduler (UANA) | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC (Over potentialrangerer) |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
| Strømforbrug | maks. 100 mA |
| typ. 25 mA (ved typisk last på 350 Ω pr. kanal) | |
| 80 mA (Ved maksimal belastning på 55 Ω og visning) | |
| 7 mA (Ved tomgang uden DMS og uden visning) | |
| Galvanisk adskillelse/isolering af spændingsområder | |
| Prøvespænding: Logik / analog periferi (digitalisolator) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: RS-485 / analog periferi (isolationsafstand) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Sluttekontakt Ka1 - Kb1 / analog periferi (isolationsafstand) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Sluttekontakt Ka2 - Kb2 / analog periferi (isolationsafstand) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Funktionsjord / analog periferi (isolationsafstand) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Logik / RS-485 (digitalisolator) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Sluttekontakt Ka1 - Kb1 / RS-485 (isolationsafstand) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Sluttekontakt Ka2 - Kb2 / RS-485 (isolationsafstand) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Funktionsjord / RS-485 (isolationsafstand) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Logik / sluttekontakt Ka1 - Kb1 (optokobler) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Sluttekontakt Ka2 - Kb2 / sluttekontakt Ka1 - Kb1 (isolationsafstand) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Funktionsjord / sluttekontakt Ka1 - Kb1 (isolationsafstand) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Logik / sluttekontakt Ka2 - Kb2 (optokobler) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Funktionsjord / sluttekontakt Ka2 - Kb2 (isolationsafstand) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Logik / funktionsjord (isolationsafstand) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Analog | |
| Beskivelse af indgangen | Indgangskanaler for udvidelsesmålestrimler |
| Antal indgange | 2 |
| Tilslutningsteknik | 6- eller 4-ledere, parvist snoet, skærmet ledning |
| Brodifference Ud | Måleområde fastlagt gennem valg af mærkeværdi |
| Brospænding U0 | 5 V |
| Måleværdifremstilling | 15 bit + fortegn |
| Procesdata-opdatering | typ. 100 ms (12,5 ms, konfigurationsafhængig) |
| Mærkeværdier | ±1 mV/V, ±2 mV/V, ±3 mV/V, ±3,33 mV/V, ±4 mV/V, ±5 mV/V |
| Kontakter | |
| Beskrivelse | Potentialfri sluttekontakt |
| Antal | 2 (Ka1-Kb1, Ka2-Kb2) |
| Gennemgangsmodstand | < 1 Ω (typisk) |
| 5 Ω (maksimalt) | |
| Reaktionstid, typisk | 100 ms (typisk) |
| Analog: | |
| Beskyttelseskobling | Kortslutningsbeskyttelse af spændingsudgange; Ja, mindst 1 minut gennem temperaturovervågning |
| Analog | |
| Beskrivelse af udgangen | Spændingsudgang |
| Antal udgange | 2 |
| Impendans | > 55 Ω (minimal) |
| Udgangsspænding | typ. 5 V |
| Udgangsstrøm | maks. 90 mA (Ved UV = 5 V) |
| Maksimal udgangsstrøm | maks. 90 mA (Ved UV = 5 V) |
| Inline-tilslutningsstik | |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 28 ... 16 |
| Inline-lokalbus | |
| Tilslutningstype | Inline-datarangerer |
| Overførselshastighed | 500 kBit/s |
| Overførselsfysik | Kobber |
| seriel | |
| Betegnelse | Seriel grænseflade RS-485 |
| Netværk | ja |
| Adressering | Adresse 1 = Måleværdi brutto/netto |
| Adresse 2 = Måleværdi Tara | |
| Afslutningsmodstand | 120 Ω |
| Overførselsprotokol | STX/ETX |
| Målskitse |
|
| Bredde | 48,8 mm |
| Højde | 136 mm |
| Dybde | 71,5 mm |
| Farve | grøn |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Lufttryk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % (Iht. DIN EN 61131-2 ) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (Iht. DIN EN 61131-2 ) |
| Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Varenummer | 2692351 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Produktnøgle | DRI144 |
| GTIN | 4046356322690 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 158,5 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 158,5 g |
| Oprindelsesland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre