Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station. Den bruges til udgang af digitale signaler.
IB IL DO 1 AC
-
Inline-klemme
2836748
Inline digital udgangsklemme, uden tilbehør, 1 udgang, 12 til 253 V AC, 500 mA, 3-leder tilslutningsteknik
Produktdetaljer
| Konstruktion | modulær |
| Antal kanaler | 1 |
| Programmeringsdata | |
| Længdekode (hex) | C2 |
| ID-kode (dez) | 189 |
| Længdekode (dez) | 194 |
| Procesdatakanal | 2 Bit |
| Indgangsadresserum | 0 Byte |
| Udgangsadresserum | 2 Bit |
| Parameter channel (PCP) | 0 Bit |
| Registerlængde (bus) | 2 Bit |
| Fieldbus-datatelegram | |
| Behov for parameterdata | 3 Byte |
| Potentialer: Forsyning af logik (UL) | |
| Forsyningsspænding | 7,5 V DC (Over potentialrangerer) |
| Strømforbrug | maks. 35 mA |
| Potentialer: Forsyning af periferi | |
| Forsyningsspænding | 230 V AC (Over potentialrangerer) |
| Strømforbrug | maks. 0,5 A |
| Forsyning: Modulelektronik | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC (Mærkeværdi) |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Galvanisk adskillelse/isolering af spændingsområder | |
| Prøvespænding: 5 V-forsyning ankommende fjernbus / 7,5 V-forsyning (buslogik) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: 5 V-forsyning videreførende fjernbus / 7,5 V-forsyning (buslogik) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: 7,5 V-forsyning (buslogik) / periferiområde | 2500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Stykafprøvning | 1200 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Periferiområde / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Udgang/fase | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Digital: | |
| Betegnelse udgang | Digitale udgange |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Tilslutningsteknik | 3-leder |
| Antal udgange | 1 |
| Beskyttelseskobling | Overbelastningsbeskyttelse, kortslutningsbeskyttelse af udgange |
| Maks. udgangsstrøm pr. kanal | 500 mA |
| Maksimal udgangsstrøm pr. modul | 500 mA |
| Mærkeudgangsspænding | 230 V AC |
| Udgangsspændingsområde: | 12 V AC ... 253 V AC (Over potentialrangerer) |
| Inline-tilslutningsstik | |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 28 ... 16 |
| Inline-lokalbus | |
| Tilslutningstype | Inline-datarangerer |
| Målskitse |
|
| Bredde | 12,2 mm |
| Højde | 119,8 mm |
| Dybde | 71,5 mm |
| Information til målangivelserne | Modulmål |
| Farve | grå |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Lufttryk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 75 % ... 85 % (I området fra -25 °C ... +55 °C skal der træffes egenede foranstaltninger mod øget luftfugtighed (> 85 %)) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 75 % ... 85 % (En let kondensering af kort varighed kan lejlighedsvist forekomme på kabinettet) |
| Kapslingsklasse | I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Varenummer | 2836748 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Produktnøgle | DRI132 |
| GTIN | 4017918160463 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 61,8 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 61,8 g |