IB IL AI 4/EF-2MBD - Inline-klemme
2878544

Analog Inline-indgangsklemme med differensindgangskanaler, overførselshastighed 2 MBaud, 4 indgange, 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, 0-10 V, ±10 V, 0-5 V, ±5 V), 2-, 3- eller 4-leder-tilslutningsteknik

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer







Kompatible produkter



Dine fordele

4 differencesignalindgange
Sensorernes tilslutning foregår via 2-, 3- og 4-lederteknik
Strømområder: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Spændingsområder: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Kortslutning
Diagnose- og statusvisninger
Desuden tillader automatiseringklemmen den bussynkrone levering af indgangsværdierne med en meget lav jitter (< 10 μs)
Måleværdiregistrering med 16 bit opløsning