IB IL AI 4/EF
-
Inline-klemme
2863478
Inline analog indgangsklemme med differensindgangskanaler, 4 indgange, 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, 0-10 V, ±10 V, 0-5 V, ±5 V), 2-, 3- eller 4-leder-tilslutningsteknik
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Kortslutning
Spændingsområder: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Strømområder: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Sensorernes tilslutning foregår via 2-, 3- og 4-lederteknik
4 differencesignalindgange
Måleværdiregistrering med 16 bit opløsning
Diagnose- og statusvisninger
Desuden tillader automatiseringklemmen den bussynkrone levering af indgangsværdierne med en meget lav jitter (< 10 μs)