Sikkerhedsklemmen IB IL 400 SAFE 2 er sammen med sikkerhedsklemmen IB IL SAFE 1 beregnet til brug i en Inline-station. Som kontaktudvidelse til IB IL 24 SAFE tjener klemmen til frakobling af 400 V-vekselstrømforsyning af de efterfølgende effektklemmer, der kobler til af asynkronmotorer. Alt efter tilslutning kan klemmen anvendes i direkte forbindelse med IB IL 24 SAFE 1 i applikationer i alle sikkerhedskategorier inkl. kategori 4.
IB IL 400 SAFE 2
-
Inline-klemme
2740795
Inline-sikkerhedsklemme, 3 sluttekontakter, 1 brydekontakt, 200 V AC - 600 V AC
Produktdetaljer
| Målskitse |
|
| Bredde | 63 mm |
| Højde | 224 mm |
| Dybde | 109 mm |
| Farve | grøn |
| Inline-lokalbus | |
| Tilslutningstype | Inline-datarangerer |
| Digital: | |
| Betegnelse udgang | Relæudgang |
| Antal udgange | 4 |
| Beskyttelseskobling | Kortslutningsbeskyttelse, overbelastningsbeskyttelse.; Sikring type 2, 20 A gG (gl) |
| Udgangsspændingsområde: | < 187 V AC ... 480 V AC +0 % (Driftsspænding (lederspænding)) |
| Mærkebelastning ohmsk | maks. 5500 W |
| Signalforsinkelse | typ. 45 ms (Udkoblingsforsinkelse) |
| Relæ | |
| Kontaktudførelse | 3 slutte, 1 bryde (tilbageføring) |
| Kontakttype | Tvangsført |
| Brydespænding | 200 V AC (til 600 V AC) |
| Brydestrøm | 12 A (ved 400 V AC) |
| Brydeeffekt | 5500 VA |
| Koblingsstrøm min. | 100 mA |
| Koblingshyppighed | maks. 30 (pro minut) |
| Udkoblingstid | < 20 ms |
| Produkttype | I/O-komponenter |
| Produktfamilie | Inline |
| Konstruktion | modulær |
| Monteringsposition | Vandret bæreskinne |
| Antal kanaler | 1 |
| Potentialer: Forsyning af segmentkredsen (US) | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC (Mærkeværdi) |
| Strømforbrug | maks. 270 mA |
| Forsyning: Modulelektronik | |
| Tilslutningstype | over potentialrangering |
| Forsyningsspænding | 24 V DC (Udtag fra segmentkredsen) |
| Forsyningsspændingsområde | 20,4 V DC ... 27,6 V DC (Inklusive bølgeform) |
| Forsyningsstrøm | maks. 270 mA (fra Us) |
| Strømforbrug | maks. 270 mA |
| Tilslutningsteknik | |
| Betegnelse tilslutning | Inline-tilslutningsstik |
| Inline-tilslutningsstik | |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 16 |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 45 °C (Afvigelse i forhold til Inline-specifikation) |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Lufttryk (drift) | 80 kPa ... 106 kPa (op til 2000 m over DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 75 % ... 85 % (75% gennemsnitlig, 85% lejlighedsvist) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 75 % ... 85 % (75% gennemsnitlig, 85% lejlighedsvist) |
| Mechanical test | |
| Vibrationsstyrke iht. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 1g, 2 h pr. retning |
| Chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 5g, 11 ms varighed, halvsinus-chokimpuls |
| Kapslingsklasse | I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsposition | Vandret bæreskinne |
| Varenummer | 2740795 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Produktnøgle | DNA45Z |
| GTIN | 4017918193805 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 841,4 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 841,4 g |