IB IL 24 EDO 2-PAC - Inline-klemme
2861616

Inline-digital udgangsklemme, komplet med tilbehør (tilslutningsstik og mærkningsfelt), 2 udgange, 24 V DC, 500 mA, 2-, 3- og 4-leder tilslutningsteknik, udvidet diagnose, parametrerbare udgange

Produktdetaljer







Kompatible produkter



Dine fordele

Registrering af ledningsbrud
Kortslutnings- og overbelastningsbeskyttede udgange
Mærkestrøm pr. udgang: 500 mA
Aktuatorernes tilslutning foregår via 2-, 3- og 4-lederteknik
Tilslutninger til 2 digitale aktuatorer
Total strøm på klemmen: 1 A