IB IL 24 DO 8-2A-2MBD-PAC - Inline-klemme
2700877

Inline, Digital udgangsklemme, Digitale udgange: 8, 24 V DC, tilslutningsteknik: 4-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 2 MBit/s, kapslingsklasse: IP20, inkl. Inline-stik og mærkningsfelter

Produktdetaljer







Kompatible produkter

Dine fordele

8 digitale udgange
Diagnose- og statusvisninger
Mærkestrøm pr. udgang: 2 A
Total strøm på klemmen: 8 A
Kortslutnings- og overbelastningsbeskyttede udgange
Aktuatorernes tilslutning foregår via 2-, 3- og 4-lederteknik