Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station. Den bruges til udgang af digitale signaler.
IB IL 24 DO 8-2A
-
Inline-klemme
2742117
Inline digital udgangsklemme, uden tilbehør, 8 udgange, 24 V DC, 2 A, 4-leder tilslutningsteknik
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Mærkestrøm pr. udgang: 2 A
Godkendt til anvendelse i en sikkerhedsrelevant segmentkreds (følg henvisningerne i databladet!)
Diagnose- og statusvisninger
Kortslutnings- og overbelastningsbeskyttede udgange
Total strøm på klemmen: 8 A
Aktuatorernes tilslutning foregår via 2-, 3- og 4-lederteknik
8 digitale udgange