IB IL 24 DO 2-NPN - Inline-klemme
2740119

Inline digital udgangsklemme, uden tilbehør, 2 udgange, 24 V DC, npn-koblende, 2-, 3-, og 4-leder tilslutningsteknik

Produktdetaljer







Kompatible produkter



Dine fordele

Diagnose- og statusvisninger
2 digitale udgange, npn-koblende
Aktuatorernes tilslutning foregår via 2-, 3- og 4-lederteknik
Mærkestrøm pr. udgang: 500 mA
Total strøm på klemmen: 1 A
Kortslutnings- og overbelastningsbeskyttede udgange