IB IL 24 DO 2 - Inline-klemme
2740106

Inline digital udgangsklemme, uden tilbehør, 2 udgange, 24 V DC, 500 mA, 4-leder tilslutningsteknik

Produktdetaljer







Kompatible produkter

Dine fordele

2 digitale udgange
Kortslutnings- og overbelastningsbeskyttede udgange
Diagnose- og statusvisninger
Aktuatorernes tilslutning foregår via 2-, 3- og 4-lederteknik
Total strøm på klemmen: 1 A
Mærkestrøm pr. udgang: 500 mA