Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station. Den bruges til udgang af digitale signaler.
IB IL 24 DO 16
-
Inline-klemme
2726272
Inline digital udgangsklemme, uden tilbehør, 16 udgange, 24 V DC, 500 mA, 3-leder tilslutningsteknik
Produktdetaljer
| Konstruktion | modulær |
| Antal kanaler | 16 |
| Diagnose-meddelelser | Kortslutning eller overbelastning af de digitale udgange Fejlmeldning i diagnose-kode (bus) samt visning (2Hz) via LED (D) på modulet |
| Programmeringsdata | |
| Længdekode (hex) | 01 |
| ID-kode (dez) | 189 |
| Længdekode (dez) | 01 |
| Procesdatakanal | 16 Bit |
| Indgangsadresserum | 0 Byte |
| Udgangsadresserum | 2 Byte |
| Parameter channel (PCP) | 0 Bit |
| Registerlængde (bus) | 16 Bit |
| Fieldbus-datatelegram | |
| Behov for parameterdata | 4 Byte |
| Potentialer: Forsyning af logik (UL) | |
| Forsyningsspænding | 7,5 V DC (Over potentialrangerer) |
| Strømforbrug | maks. 90 mA |
| Potentialer: Forsyning af segmentkredsen (US) | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC (Over potentialrangerer) |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
| Strømforbrug | maks. 8 A |
| Galvanisk adskillelse/isolering af spændingsområder | |
| Prøvespænding: 5 V-forsyning ankommende fjernbus / 7,5 V-forsyning (buslogik) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: 5 V-forsyning videreførende fjernbus / 7,5 V-forsyning (buslogik) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: 7,5 V-forsyning (buslogik)/24 V-forsyning (periferi) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: 24 V-forsyning (periferi) / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Digital: | |
| Betegnelse udgang | Digitale udgange |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Tilslutningsteknik | 3-leder |
| Antal udgange | 16 |
| Beskyttelseskobling | Overbelastningsbeskyttelse, kortslutningsbeskyttelse af udgange |
| Udgangsspænding | 24 V DC (US - 1 V) |
| Maks. udgangsstrøm pr. kanal | 500 mA |
| Maksimal udgangsstrøm pr. modul | 8 A |
| Mærkeudgangsspænding | 24 V DC (Spændingsdifference ved Imærke ≤ 1 V) |
| Mærkebelastning induktiv | 12 W |
| Mærkebelastning lamper | 12 W |
| Mærkebelastning ohmsk | 12 VA |
| Adfærd ved overbelastning | Automatisk genstart |
| Adfærd ved induktiv overbelastning | Udgang kan blive ødelagt |
| Driftsadfærd ved spændingsfrakobling | Udgangen følger spændingsforsyningen uden forsinkelse |
| Inline-tilslutningsstik | |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 28 ... 16 |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Inline-lokalbus | |
| Tilslutningstype | Inline-datarangerer |
| Overførselshastighed | 500 kBit/s |
| Diagnosemeldinger | |
| Diagnose | Kortslutning eller overbelastning af de digitale udgange |
| Melding | Fejlmeldning i diagnose-kode (bus) samt visning (2Hz) via LED (D) på modulet |
| Målskitse |
|
| Bredde | 48,8 mm |
| Højde | 119,8 mm |
| Dybde | 71,5 mm |
| Information til målangivelserne | Modulmål |
| Farve | grøn |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C |
| Lufttryk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % (Iht. DIN EN 61131-2 ) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (Iht. DIN EN 61131-2 ) |
| Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Varenummer | 2726272 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Produktnøgle | DRI132 |
| GTIN | 4017918168124 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 151,4 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 118,71 g |
| Oprindelsesland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Dine fordele
Kortslutnings- og overbelastningsbeskyttede udgange
Total strøm på klemmen: 8 A
Mærkestrøm pr. udgang: 500 mA
Tilslutning af aktuatorer i 2- og 3-lederteknik
16 digitale udgange
Diagnose- og statusvisninger
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre