IB IL 24 DI 2 - Inline-klemme
2726201

Inline-digital-indgangsklemme, uden tilbehør, 2 indgange, 24 V DC, 4-leder tilslutningsteknik

Produktdetaljer







Dine fordele

Sensorernes tilslutning foregår via 2-, 3- og 4-lederteknik
Tilslutninger til 2 digitale sensorer
Maksimalt tilladelig belastningsstrøm pr. sensor: 250 mA
Diagnose- og statusvisninger