Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station. Med denne klemme kan du registrere signaler fra gængse termofølere. Modulet understøtter 13 forskellige termoelementtyper iht. DIN EN 60584-1 og DIN 43710 samt en lineær spændingsindgang på -15 mV til +85 mV.
IB IL TEMP 2 UTH
-
Inline-funktionsklemme
2727763
Analog Inline-indgangsklemme, uden tilbehør, 2 indgange, TC (termoføler), 2-leder tilslutningsteknik
Produktdetaljer
| Konstruktion | modulær |
| Inline | |
| Driftstype | Procesdatadrift med 2 ord |
| Programmeringsdata | |
| Længdekode (hex) | 02 |
| ID-kode (dez) | 127 |
| Længdekode (dez) | 02 |
| Procesdatakanal | 32 Bit |
| Indgangsadresserum | 4 Byte |
| Udgangsadresserum | 4 Byte |
| Parameterkanal (PCP) | 0 Byte |
| Registerlængde (bus) | 32 Bit |
| Fieldbus-datatelegram | |
| Behov for parameterdata | 6 Byte |
| Potentialer | |
| Effektoptagelse | typ. 590 mW |
| Potentialer: Forsyning af logik (UL) | |
| Forsyningsspænding | 7,5 V DC (Over potentialrangerer) |
| Strømforbrug | maks. 60 mA |
| typ. 43 mA | |
| Potentialer: Forsyning af analoge moduler (UANA) | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC (Over potentialrangerer) |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
| Strømforbrug | maks. 18 mA |
| typ. 11 mA | |
| Galvanisk adskillelse/isolering af spændingsområder | |
| Prøvespænding: 5 V-forsyning ankommende fjernbus / 7,5 V-forsyning (buslogik) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: 5 V-forsyning videreførende fjernbus / 7,5 V-forsyning (buslogik) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: 7,5 V-forsyning (buslogik) / 24 V-forsyning (analog periferi) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: 7,5 V-forsyning (buslogik)/24 V-forsyning (periferi) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: 24 V-forsyning (analog periferi) / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: 24 V-forsyning (periferi) / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Analog: | |
| Betegnelse indgang | Analoge UTH-indgange |
| Beskivelse af indgangen | Indgange til termofølere eller lineær spænding |
| Antal indgange | 2 (typ. ±0,60 °C) |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Tilslutningsteknik | 2-leder (skærmet) |
| A/D-konverteringstid | < 120 µs (pr . kanal) |
| Opløsning A/D-konverter | 16 Bit |
| Anvendelige sensortyper (TC) | U, T, L, J, E, K, N, S, R, B, C, W, HK |
| Måleprincip | Successiv approksimation |
| Måleværdifremstilling | 16 bit 2-komplement og andre |
| Procesdata-opdatering | maks. 30 ms (Til begge kanaler) |
| Inline-tilslutningsstik | |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 28 ... 16 |
| Inline-lokalbus | |
| Tilslutningstype | Inline-datarangerer |
| Overførselshastighed | 500 kBit/s |
| Overførselsfysik | Kobber |
| Målskitse |
|
| Bredde | 12,2 mm |
| Højde | 119,8 mm |
| Dybde | 71,5 mm |
| Farve | grøn |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Lufttryk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % (Iht. DIN EN 61131-2 ) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (Iht. DIN EN 61131-2 ) |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Varenummer | 2727763 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Produktnøgle | DRI143 |
| GTIN | 4017918168230 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 76,2 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 76,2 g |
| Oprindelsesland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre