IB IL INC - Inline-funktionsklemme
2836324

Inline-positionsklemme, uden tilbehør, 1 inkrementalencoder-indgang, 4 digitale indgange 24 V DC, 4 digitale udgange 24 V DC, 500 mA, 3-leder tilslutningsteknik

Produktdetaljer







Kompatible produkter



Dine fordele

Eksakt evaluering gennem 1-, 2- eller 4-dobbelt aftastning
Tre digitale indgange til tilslutning af to endestop eller en home position switch
Understøtter inkremental encoder med symmetriske signaler iht. EIA-standard RS-422 (Line Driver)
Visnings af omdrejningsretning pr. LED
25 bit faktisk positionsværdi
5 referencefunktioner
Forsyner givere med en spænding på 5 V eller 24 V
Maksimal indgangsfrekvens: 300 kHz
Registrering af ledningsbrud