Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station. Tællerklemmen registrerer og bearbejder hurtige impulssekvenser fra sensorer. Klemmen er forsynet med en tællerindgang (source), en styringsindgang (gate) og en koblingsudgang, som frit kan parametreres. Koblingsudgangen sættes selvstændigt af klemmen. Dermed kan der opnås hurtige reaktionstider, der er uafhængige af bus og styring. Klemmen kan drives med fire forskellige driftstyper: Frekvensmåling, hændelsestælling, tidsmåling og impulsfrembringelse (pulsgenerator).
IB IL CNT
-
Inline-funktionsklemme
2836337
INLINE-tællerklemme, uden tilbehør, 1 tællerindgang, 1 styringsindgang, 1 udgang, 24 V DC, 500 mA, 3-leder tilslutningsteknik
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Konstruktion | modulær |
| Inline | |
| Driftstype | Procesdatadrift med 2 ord |
| Diagnose-meddelelser | Kortslutning af sensorforsyning |
| Overbelastning af sensorforsyning |
| Programmeringsdata (LocalbusSlave) | |
| Længdekode (hex) | 02 |
| ID-kode (dez) | 191 |
| Længdekode (dez) | 02 |
| Procesdatakanal | 32 Bit |
| Indgangsadresserum | 4 Byte |
| Udgangsadresserum | 4 Byte |
| Parameter channel (PCP) | 0 Byte |
| Registerlængde (bus) | 4 Byte |
| Fieldbus-datatelegram | |
| Behov for parameterdata | 1 Byte |
| Behov for konfigurationsdata | 5 Byte |
| Potentialer: Forsyning af logik (UL) | |
| Forsyningsspænding | 7,5 V DC (Over potentialrangerer) |
| Strømforbrug | maks. 50 mA |
| typ. 40 mA | |
| Effektoptagelse | maks. 0,375 W (Ved UL) |
| Potentialer: Forsyning af segmentkredsen (US) | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC (Over potentialrangerer) |
| Strømforbrug | maks. 1 A |
| Forsyning: | |
| Betegnelse | Sensorforsyning |
| Forsyningsspænding | 24 V DC (dannes af segmentforsyningen US ) |
| Galvanisk adskillelse/isolering af spændingsområder | |
| Prøvespænding: 5 V-forsyning ankommende fjernbus / 7,5 V-forsyning (buslogik) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: 5 V-forsyning videreførende fjernbus / 7,5 V-forsyning (buslogik) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: 7,5 V-forsyning (buslogik)/24 V-forsyning (periferi) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: 24 V-forsyning (periferi) / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tæller: | |
| Betegnelse indgang | Tællerindgang til 24 V-signaler |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Tilslutningsteknik | 2- og 3-leder |
| Antal indgange | 1 (kun én tællerindgang er anvendelig, enten til 24 V- eller til 5-V-signaler) |
| Driftstype | Tæller, frekvens-/tidsmåling |
| Indgangsspænding | 24 V DC (Mærkespænding) |
| 30 V DC (maksimalt) | |
| Indgangsspændingsområde "0"-signal | 0 V DC ... 5 V DC |
| Indgangsspændingsområde "1"-signal | 15 V DC ... 30 V DC |
| Indgangsfrekvens | maks. 100 kHz |
| Indgangsstrøm | typ. 5 mA |
| Indgangsmodstand | ca. 5,7 kΩ |
| Tæller: | |
| Betegnelse indgang | Tællerindgang til 5 V-signaler |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Tilslutningsteknik | 2-leder (skærmet), ekstern 5 V-forsyning |
| Antal indgange | 1 (kun én tællerindgang er anvendelig, enten til 24 V- eller til 5-V-signaler) |
| Driftstype | Tæller, frekvens-/tidsmåling |
| Indgangsspænding | 5 V DC (Mærkespænding) |
| 8 V DC (maksimalt) | |
| Indgangsspændingsområde "0"-signal | 0 V ... 1,5 V |
| Indgangsspændingsområde "1"-signal | 3,5 V ... 8 V |
| Indgangsfrekvens | maks. 100 kHz |
| Indgangsstrøm | typ. 5 mA |
| Indgangsmodstand | ca. 1,7 kΩ |
| Digital: | |
| Betegnelse udgang | Koblingsudgang |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Tilslutningsteknik | 2-leder |
| Antal udgange | 1 |
| Beskyttelseskobling | kortslutningsbeskyttelse; ja, kortslutningssikker (automatisk genindkobling) |
| Overbelastningsbeskyttelse | |
| Udgangsspænding | 24 V DC (Mærkespænding) |
| Udgangsstrøm | maks. 0,5 A (Mærkestrøm) |
| Mærkebelastning induktiv | maks. 12 VA (1,2 H, 48 Ω) |
| Mærkebelastning lamper | maks. 12 W |
| Mærkebelastning ohmsk | maks. 12 W (48 Ω) |
| Modspændingsfasthed mod korte impulser | modspændingsfast |
| Adfærd ved ohmsk belastning | Auto-genstart efter fjernelse af overbelastning |
| Adfærd ved induktiv overbelastning | Udgang kan blive ødelagt |
| Adfærd ved overbelastning af lamper | Auto-genstart efter fjernelse af overbelastning |
| Overstrømsfrakobling | min. 0,7 A |
| Inline-tilslutningsstik | |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 28 ... 16 |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Inline-lokalbus | |
| Tilslutningstype | Inline-datarangerer |
| Overførselshastighed | 500 kBit/s |
| Overførselsfysik | Kobber |
| Diagnosemeldinger | |
| Diagnose | Kortslutning af sensorforsyning |
| Diagnosemeldinger | |
| Diagnose | Overbelastning af sensorforsyning |
| Målskitse |
|
| Bredde | 24,4 mm |
| Højde | 119,8 mm |
| Dybde | 71,5 mm |
| Farve | grøn |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Lufttryk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % (Iht. DIN EN 61131-2 ) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (Iht. DIN EN 61131-2 ) |
| Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Varenummer | 2836337 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Produktnøgle | DRI163 |
| GTIN | 4017918160838 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 154 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 116,61 g |
| Oprindelsesland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre