FL SWITCH MM HS
-
Industrial Ethernet Switch
2832328
Modulært switch-system, hovedstation, kan udvides op til 24 Ethernet-porte
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Målskitse |
|
| Bredde | 214 mm |
| Højde | 95 mm |
| Dybde | 115 mm |
| Anvendelsesbegrænsning | |
| EMC-bemærkning | EMC: Klasse-A-produkt, se producentforklaring i downloadområdet |
| Materiale hus | Zinktryk-støbegods, overflade kobberunderlagt og forniklet |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Ethernet | |
| Tilslutningstype | 8 porte over FL IF (grænseflade)-moduler |
| Overførselshastighed | 10/100 MBit/s |
| Overførselsfysik | Kobber |
| Antal kanaler | 8 (Kan udvides til maks. 24 porte) |
| Ethernet-lysleder | |
| Tilslutningstype | over interface modul |
| Overførselshastighed | 100 MBit/s (fuld duplex) |
| Overførselsfysik | Multimode-glaslysleder |
| Transmissionslængde | op til 10000 m (Alt efter anvendt fibertype) |
| 1300 nm | |
| Antal kanaler | 8 (Kan udvides til maks. 24 porte) |
| Seriel (RS-232) | |
| Tilslutningstype | RS-232-C, 6-polet MINI-DIN-bøsning (PS/2) |
| Produkttype | Switch |
| Konstruktion | Stand-alone |
| Isoleringsegenskaber | |
| Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Switch-funktioner | |
| Basisfunktionalitet | Store-and-forward-Switch normkonform IEEE 802.3 2 prioritetsklasser iht. IEEE 802.1 P TCP/IP-protokol, BootP-egnet, Port-Mirroring, integreret Web-Server-Funktion, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), Port Security, PROFINET I/O Device, DHCP Option 82 Relay Agent |
| PROFINET-apparatfunktion | PROFINET-IO Device |
| PROFINET-specifikation | Version 1.1 |
| Redundans | STP (Spanning Tree Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| MRP (Media Redundancy Protocol) | |
| Status- og diagnosevisninger | pr. Ethernet 2 status-LEDer: LINK og Status Activity (kan omkobles), 100, fuld duplex, forsyningsspænding US1 og US2 (redundant forsyningsspænding) samt FAIL, tocifret 7-segment-visning |
| Understøttede browsere | Internet Explorer fra version 5.5 |
| Security-funktioner | |
| Basisfunktionalitet | Store-and-forward-Switch normkonform IEEE 802.3 2 prioritetsklasser iht. IEEE 802.1 P TCP/IP-protokol, BootP-egnet, Port-Mirroring, integreret Web-Server-Funktion, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), Port Security, PROFINET I/O Device, DHCP Option 82 Relay Agent |
| Effektoptagelse | typ. 8,4 W (op til 78 W, afhængig af konfiguration (udvidelser/interface-moduler)) |
| Lokal diagnose | US1/2 Forsyningsspænding US1, US2 LED grøn |
| FAIL div. LED rød | |
| LINK Link-status LED grøn | |
| ACT/MODE Modtagelse/forsendelse af telegrammer LED grøn | |
| 100/MODE Dataoverførselsrate LED grøn | |
| FD/MODE Duplex-mode LED grøn | |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 8,4 W |
| Overførselsmedium | Kobber |
| Lysleder | |
| Forsyning | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 18,5 V DC ... 30,2 V DC |
| Tilslutning forsyning | Over COMBICON, maks. ledertværsnit 2,5 mm² |
| Restbølgeform | 3,6 VPP (inden for det tilladte spændingsområde) |
| Strømforbrug maksimal | 3,5 A |
| Strømforbrug typisk | 350 mA (til 3500 mA, afhængig af konfigurationen) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | 0 °C ... 55 °C (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Vibration (drift) | efter IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Lufttryk (drift) | 80 kPa ... 108 kPa (2000 m.o.h.) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m DNN) |
| Uden lakbefugtede stoffer | Efter VW-specifikation |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2004/108/EF |
| Overensstemmelse med EMC-direktiverne | IEC 61000-4-2 (ESD) Kriterium B |
| IEC 61000-4-3 (udstrålingsstøjfasthed) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-4 (Burst) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-5 (Surge) Kriterium B | |
| IEC 61000-4-6 (ledningsført støjfasthed) Kriterium A | |
| EN 55022 (støjemission) Klasse A | |
| Støjimmunitet | EN 61000-6-2:2005 |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 61000-6-3/-4 |
| Funktionalitet | |
| Basisfunktionalitet | Store-and-forward-Switch normkonform IEEE 802.3 2 prioritetsklasser iht. IEEE 802.1 P TCP/IP-protokol, BootP-egnet, Port-Mirroring, integreret Web-Server-Funktion, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), Port Security, PROFINET I/O Device, DHCP Option 82 Relay Agent |
| Systemforudsætninger | |
| Understøttede browsere | Internet Explorer fra version 5.5 |
| Statusvisning | pr. Ethernet 2 status-LEDer: LINK og Status Activity (kan omkobles), 100, fuld duplex, forsyningsspænding US1 og US2 (redundant forsyningsspænding) samt FAIL, tocifret 7-segment-visning |
| Varenummer | 2832328 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Produktnøgle | DNN123 |
| GTIN | 4017918929091 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 1.529 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 1.350 g |
| Oprindelsesland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
FL IF MEM 2TX-D - Hukommelsesmodul 2832483
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - Lyslederkabel 2799322
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - Lyslederkabel 2799432
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - Lysleder-patchkabel 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - Lysleder-patchkabel 2901559
-
FOC-PN-HCS-GI-1005/IP20/... - Lysleder-patchkabel 2901554
-
FOC-PN-HCS-GI-1005/... - Lysleder-patchkabel 1402189
-
AX+ BASIC - Software 2985068
-
AX DTM LIB - Programmeringssoftware 2988065
-
IPASSIGN - Software 2701094
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre