VMT 9000
-
Panel-PC
1084510
Konfigurerbar Rugged-Panel-PC med display, der kan aflæses i sollys (analog-resistiv eller PCAP-touchteknologi), lukket kasse med kapslingsklasse IP66 (front/bagside) og udvidet temperaturområde. Kan konfigureres: bl.a. display, datahukommelse og styresystem.
Produktdetaljer
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Som situationen ser ud i øjeblikket, forbereder vi produktet, så det fra den 11.12.2027 vil overholde kravene i EU’s Cyber Resilience Act (CRA) på baggrund af de oplysninger, der på nuværende tidspunkt er tilgængelige om CRA. |
| Produkttype | Panel-pc |
| Anvendelse | Rugged |
| Særlige egenskaber | Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA) |
| Vægt | 3,2 kg (10"-TFT) |
| 3,65 kg (12.1"-TFT; 1024 x 768 pixel (XGA)) | |
| 3,7 kg (12.1"-TFT; 1280 x 800 pixel (WXGA)) | |
| 4,7 kg (15"-TFT) | |
| Computerdata | |
| Processor | Intel Atom® x6413E 4 x 1,5 GHz |
| Styresystem | uden styresystem |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2019 (64-bit) | |
| Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024 x64 | |
| Abejdslager | 8 GB LPDDR4 |
| Datahukommelse | Flash eMMC, 64 GB (integreret) |
| Flash eMMC, 64 GB + M.2 SSD, 128 GB | |
| Køling | passiv |
| Stikpladser | uden indbygningsplads |
| Audio | integrerede højttalere |
| Knapper | 4 (til egen konfektionering) |
| Display | |
| Displaytype | 26.4 cm / 10.4"-TFT |
| 30.7 cm / 12.1"-TFT | |
| 38.1 cm / 15"-TFT | |
| Aflæselig i sollys | Ja |
| Skærmopløsning | 1024 x 768 Pixel (XGA), 10.4"; 12.1"; 15" |
| 1280 x 800 Pixel (WXGA), 12.1" | |
| Touch-teknologi | projektiv-kapacitiv, ti-punkt-betjening |
| analog-resistiv (polyester) | |
| Display-belysningstype | LED |
| Lysstyrke | 500 cd/qm (10.4") |
| 600 cd/qm (12.1") | |
| 400 cd/qm (12.1" wide) | |
| 300 cd/qm (15") | |
| MTBF | > 50000 h |
| Farveskala | 16,2 mio. farver |
| Aflæsningsvinkel venstre | Afhængig af konfigurationen |
| Aflæsningsvinkel højre | Afhængig af konfigurationen |
| Aflæsningsvinkel oppe | Afhængig af konfigurationen |
| Aflæsningsvinkel nede | Afhængig af konfigurationen |
| Levetid batteri | 5 år (typ.) |
| Forsyning | |
| Netdel | 12 ... 48 V DC (9 .... 60 V DC IN) |
| Realtidsur | |
| Realtidsur | ja (med batteribuffer) |
| Grænseflader | 1x COM (RS-232) |
| 3x USB 3.0 | |
| 1x USB 3.0 på frontsiden med afdækning IP65 (kan deaktiveres pr. software) | |
| Valgfri grænseflader | 1x COM (RS-232) |
| LTE/GPS-modul | |
| Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth | |
| Netværk | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| Udvendigt mål | |
| Bredde / Højde / Dybde | 277 mm / 249 mm / 50 mm (10"-TFT) |
| 312 mm / 277 mm / 50 mm (12.1"-TFT; 1024 x 768 pixel (XGA)) | |
| 331 mm / 256 mm / 50 mm (12.1"-TFT; 1280 x 800 pixel (XGA)) | |
| 380 mm / 326 mm / 50 mm (15"-TFT) | |
| Farve | lysegrå (RAL 7035) |
| Materiale frontplade | Glas (3 mm), hærdet og antireflekterende |
| Materiale hus | Trykstøbt aluminium |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP66 |
| Slagstyrke | IK08 (EN 62262) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -30 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Chok | Class 5M3 iht. EN 60721-3-5 |
| Vibration (drift) | Class 5M3 iht. EN 60721-3-5 |
| Monteringstype | VESA-holder |
| Køretøjsmontering (Tilbehør nødvendigt) | |
| Bordmontering (Tilbehør nødvendigt) | |
| Holdersystem | VESA MIS-D 75 (integreret i bagvæggen som en montagemulighed) |
| Varenummer | 1084510 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | DRBBAC |
| Produktnøgle | DRBBAC |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 4,7 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 6.041 g |
| Toldtarifnummer | 84715000 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
| ECLASS-15.0 | 19200103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001414 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS-No.: 110-71-4) |
| Lead (CAS-No.: 7439-92-1) | |
| 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (CAS-No.: 71868-10-5) | |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 346,007 kg CO2e |
Kompatible produkter
Dine fordele
Skruefrit design for enkel rengøring
Vejrbestandig takket være IP66
Display, der kan aflæses i sollys
Kan betjenes med arbejdshandsker (også ved PCAP)
Komfortabel betjening med 4 fronttaster, der kan konfigureres frit
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre