VMT - mobilitet på den nemme måde!
VMT 7008 er en effektiv terminal-pc med touchscreen og USB på forsiden, der er indbygget i et veldesignet, slidstærkt hus af aluminium-trykgods med kunststof-afskærmning. Terminalen har som standard et softwaretastatur. Alle alfanumeriske knapper fra et standardtastatur findes på softwaretastaturet. Derudover er det muligt at skifte til et separat tastatur med tal.
VMT 7008 har et højtopløst 8" farve TFT-display med touchscreen og en opløsning på 800 x 480 pixel.
Den flade terminal-pc er især kendetegnet ved den høje kapslingsklasse IP65 og den nemme og direkte montering på maskinen. Med en spændingsforsyning mellem 10 - 35 V er VMT 7008 velegnet til mobil brug.
Den kan enten monteres med en holdevinkel (venstre eller højre side), en bordfod, holderen Vesa standard eller Rittal galgetilslutningsadapter.
VMT 7008
-
Panel-PC
2400161
Konfigurerbar IPC i IP65 med touchscreen, 8"-display, lukket hus. Kan konfigureres: bl.a. datahukommelse og styresystem.
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Komplet lukket hus i IP65
Energibesparende Intel® ATOM™-processorer
Opbygning uden ventilator
Udvidet temperaturområde
Optimal nettilslutning ved hjælp af Gigabit-Ethernet eller WLAN
Omfattende tilbehørsprogram