VMT 700X EXT PS - Netadapter
VMT 700X EXT PS
-
Netadapter
2400257
Tilbehør, ekstern netadapter for IPC IP65
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Indgangsdata
Indgangsspændingsområde
96 V AC ... 264 V AC
Indgangsspændingsområde AC
96 V AC ... 264 V AC
Frekvensområde AC
47 Hz ... 63 Hz
Udgangsdata
Mærkeudgangsspænding
24 V
Udgangseffekt
72 W
Tilslutningsdata
Udgang
Tilslutningstype
COMBICON-stik
Artikelegenskaber
Produkttype
Strømforsyning
Varedata
Varenummer
2400257
Pakningsenhed
1 Stk.
Minimum bestillingsmængde
1 Stk.
Salgsnøgle
DRBBAZ
Produktnøgle
DRBBAZ
GTIN
4055626004570
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
745,1 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
400 g
Toldtarifnummer
85044083
Oprindelsesland
Oplysninger om oprindelsesland følger med leveringen.
Klassifikationer
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121004