EL PPC12 1000
-
Panel-PC
2701484
Ventilatorløs Panel-PC i kapslingsklasse IP65 (front) med 30,73 cm (12,1") grafikegnet LED/TFT-display og konfigurationsmuligheder til processor, datahukommelse og styresystem.
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Bestillingsnøgle: | UL / cUL Class I, Division 2, Groups A, B, C and D er kun gyldige for enhederne i serien EL PPC 1000 med CPU Intel® Atom™ E3845 (KMAT option P23) |
| Produkttype | Panel-pc |
| Computerdata | |
| Processor | AMD® Embedded G-Series (T40R), 1 GHz |
| AMD® Embedded G-Series (T40E), 2x 1 GHz | |
| Intel® Atom™ E3845 1.91 GHz | |
| Styresystem | uden styresystem |
| Windows® Embedded Standard 7 | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit), Multi-language | |
| Abejdslager | 2 GB DDR3 |
| 4 GB DDR3 | |
| Datahukommelse | uden datahukommelse |
| SATA DOM SSD (SLC), 8 GB | |
| SATA DOM SSD (SLC),16 GB | |
| SATA DOM SSD (SLC), 32 GB | |
| SATA DOM SSD (MLC), 64 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 240 GB | |
| Køling | passiv |
| Stikpladser | 1x SD |
| Optisk drev | uden drev |
| Display | |
| Displaytype | 30.73 cm / 12.1"-TFT |
| Skærmopløsning | 1280 x 800 Pixel (WXGA) |
| Touch-teknologi | analog-resistiv (polyester) |
| Display-belysningstype | LED |
| Lysstyrke | 320 cd/m² typisk (kan reguleres) |
| MTBF | > 50000 h |
| Farveskala | 262144 farver |
| Anvendersoftware | Uden brugersoftware |
| PC WORX SRT |
| Levetid batteri | 5 år (typ.) |
| Forsyning | |
| Netdel | 24 V DC ±20 % |
| Strømforbrug typisk | 0,9 A |
| Realtidsur | |
| Realtidsur | ja (med batteribuffer) |
| Forsyning | |
| Effektoptagelse | typ. 21,6 W |
| Grænseflader | 4x USB Host 2.0 |
| Valgfri grænseflader | uden valgfri grænseflade |
| 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485) | |
| 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485), 2x CAN | |
| Monitorudgang | uden |
| Netværk | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN chip-sæt | Realtek® 8111F PCI-E |
| Intel® 82574L PCI-E med AMD Embedded G-processor | |
| Intel® I210-AT med Intel® Atom™ E3845-processor |
| Udvendigt mål | |
| Bredde / Højde / Dybde | 330 mm / 225 mm / 5 mm (Frontpladens mål (sorteloxeret aluminium)) |
| / / 81 mm | |
| Indbygningsmål | |
| Bredde / Højde / Indbygningsdybde | 322 mm / 217 mm / 76 mm (Indbygningsudskæring) |
| Indbygningsdybde | 99 mm, (med seriel grænseflade) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP65 (forside), IP20 (bagside) |
| NEMA 4X | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | 0 °C ... 50 °C (med AMD Embedded G-processor) |
| 0 °C ... 45 °C (med Intel® Atom™ E3845-processor) | |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 20 % ... 85 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 20 % ... 85 % (ingen kondensering) |
| Chok | DIN EN 60068-2-27 |
| Vibration (drift) | DIN EN 60068-2-6 |
| Monteringstype | Frontmontering |
| Varenummer | 2701484 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | DRBACB |
| Produktnøgle | DRBACB |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 2,05 kg |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 2,05 kg |
| Toldtarifnummer | 84714100 |
| Oprindelsesland | DE |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre