EB 5-8/BT - Indlægsbro
EB 5-8/BT
-
Indlægsbro
3281241
Indlægsbro, poltal: 5, farve: grå
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Indlægsbro
Poltal
5
Materialeangivelser
Farve
grå
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift)
-60 °C ... 85 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
-25 °C ... 55 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montage)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (aktivering)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
30 % ... 70 %
Varedata
Varenummer
3281241
Pakningsenhed
10 Stk.
Minimum bestillingsmængde
10 Stk.
Salgsnøgle
BE55ZX
Produktnøgle
BE55ZX
GTIN
4055626622552
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
5,9 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
4,5 g
Toldtarifnummer
85366990
Oprindelsesland
Oplysninger om oprindelsesland følger med leveringen.
Klassifikationer
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121426