HC-STA-B24-BWS-EMC-AL - Hus
1647148

Produktdetaljer









Dine fordele

God skærmvirkning ved elektromagnetiske forstyrrelser

Ofte stillede spørgsmål


Hvorfor har disse HEAVYCON-tilslutningsstikhuse ikke en pulverbelægning?

De ubelagte aluminiumshuse fra HEAVYCON-sortimentet er velegnede til både standard- og EMC-anvendelser. Takket være deres ledende tætninger og overflader er de „EMC-klar“ og byder på fremragende afskærmningsegenskaber i kombination med en EMC-kabelfo... Se mere

De ubelagte aluminiumshuse fra HEAVYCON-sortimentet er velegnede til både standard- og EMC-anvendelser. Takket være deres ledende tætninger og overflader er de „EMC-klar“ og byder på fremragende afskærmningsegenskaber i kombination med en EMC-kabelforskruning. Det gør dem særligt velegnede til elektromagnetisk krævende miljøer.

Se mindre

Er de nye ubelagte HEAVYCON STA-huse kompatible med de gamle pulverbelagte varianter?

Ja, de tidligere pulverbelagte huse er generelt kompatible med de nye ubelagte HC-STA-varianter.
Undtagelse: HC-B32 og HC-STA-B32 kan ikke kombineres med hinanden.


Er husvarianter med flere genvind også mulige?

Ja, specialudførelser med flere gevind kan realiseres for mange husvarianter.
Kontakt din lokale salgspartner angående dette.


Hvorfor er låsekræfterne for HEAVYCON STA-husene højere end for de gamle pulverbelagte eller konkurrerende varianter?

De tidligere pulverbelagte huse opnåede kapslingsklasse IP65.
De øgede låsekræfter for HC‑STA‑husene sikrer de højere kapslingsklasser IP66 og IP67.


Hvad betyder „korrosionsbestandigt aluminium“?

HEAVYCON-huse er lavet af en aluminiumslegering i høj kvalitet.
Husene udsættes for en 96-timers salttågetest i overensstemmelse med IEC 60068-2-11:1981.
Efter testen er der ingen skader eller tegn på korrosion, der forringer metalhusets funktion.



Se FAQ