CSS 5.5-3/3-EMC - Hastighedsstarter
1721298

Forbereder til CRA’s krav

Hastighedsstarter med soft-start og justerbart omdrejningstal til start og reversering af motorer op til 480 V AC og 5,5 kW, justerbar motorbeskyttelse, analogindgang, STO-funktion op til SIL 3 / PL e, med integreret netstøjfilter og bremsemodstandstilslutning

Produktdetaljer









Kompatible produkter