CSS 1.5-1/3 - Hastighedsstarter
1201511

Forbereder til CRA’s krav

Hastighedsstarter med soft-start og justerbar omdrejning til start og reversering af motorer op til 230 V AC og 1,5 kW, justerbar motorbeskyttelse, analogindgang, STO-funktion op til SIL 3 / PL e, 1-faset belastningsindgang

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter