CSS 0.75-1/3-EMC - Hastighedsstarter
1201613

Forbereder til CRA’s krav

Hastighedsstarter med soft-start og justerbar omdrejning til start og reversering af motorer op til 230 V AC og 0,75 kW, justerbar motorbeskyttelse, analogindgang, STO-funktion op til SIL 3 / PL e, Push-in tilslutning, 1-faset belastningsindgang, med integreret netstøjfilter

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter