OV-24DC/ 60DC/4 - Halvlederrelæ
2982647

Solid-State-relæ, til signalforstærkning og galvanisk adskillelse af styre- og belastningskredse, stikbar i fast iloddede stiksokler SIM-AMS eller til direkte montering på printkort, indgang: 4,25-32 V DC, udgang: 1-60 V DC/4 A

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordele

Små dimensioner
Ingen elektromagnetiske forstyrrelser
Ingen slitage ved høje koblingsfrekvenser
Stor isolationsspænding på 4 kV imellem styre- og belastningskreds
Elektrisk fuldisolerede huse
Prelfri kobling ingen bevægelige dele
Brydeeffekter op til 350 V DC/1 A, 60 V DC/4 A eller 480 V AC/5 A