Seneste søgninger
Log ind
0
Ingen produkter i sammenligningen
Produkter
Produktoversigt
Nyheder
Produktnavigator apparattilslutningsteknik
Teknologier
Kundespecifikke løsninger
Konfiguratorer
Vareprøveservice
Produktoverensstemmelse
Cross Reference Search
Automatisering
Automatiseringssoftware
Bygningsautomation
Edge Computing
HMI'er og IPC'er
Industriel kommunikation
PLC (styringer) og I/O
PLCnext Technology
Smart Services
Forbinde
Board-to-board-tilslutningsstik
Elektronikhuse
Fordelerblokke og blokklemmer
Fordelere, adaptere og ledningsforbindere
Kabler og ledninger
Printklemmer og printkortstik
Prøvestiksystem
Rækkeklemmer
Systemkablinger til styringer
Tilslutningsstik
Forsyning, opladning og beskyttelse
Afbrydelsesfri strømforsyning (UPS)
Beskyttelsesrelæ til netbeskyttelse
DC/DC-konverter og DC/AC-inverter
Elektronisk sikring
Ladeteknik til elektromobilitet
Netstøjfilter
Overspændingsbeskyttelse
Redundansmoduler
Strømforsyninger
Kobling, måling og overvågning
Energimonitoring
I/O-signalrangering
Kontaktor og effektrelæ
Motorstartere og elektroniske koblingsenheder
Procesvisninger og fieldkomponenter
Relæer og Solid-State-relæer
Sikkerhedsrelæer og sensorer
Skilleforstærkere og måleværdikonvertere
Mærkning, montering og installation
Arbejdspladsløsninger
Crimpforbindere
Håndværktøj
Industribelysning og signalteknik
Mærkningsmateriale
Printere
Software til styretavlekonstruktion
Terminalrør
Tilbehør til styretavler
Tilslutningsdåser og tomme huse
Værktøjsautomater
Industrier og applikationer
Oversigt
Anvendelseseksempler fra praksis
Sektorkobling
ELEKTROMOBILITET
Elektriske køretøjer
Infrastruktur til opladning
ENERGI
Batterilagringssysteme
Energitransmission og -distribution
Jævnstrømsnet i industrien
Konventionel energiproduktion
Solenergi
Vindenergi
FREMSTILLING, UDSTYR OG ANLÆGSTEKNIK
Bilindustrien
Digital Factory
Elektrisk installation
Førerløse transportsystemer (FTF/FTS)
Maskinteknik
Producent af enheden
Styretavlekonstruktion
INFRASTRUKTUR
Bygninger
Datacentre
Web
PROCESINDUSTRI
Power-to-X
Procesautomation
ANDRE EMNER
Landbruget
COMPLETE line
Dataforbindelser til smarte netværk
Funktionel sikkerhed
Industrial Security
Industriel fjernkommunikation
Power Reliability
Videoovervågning
Virksomhed
FIRMA
Oversigt
Phoenix Contact Danmark
Phoenix Contact-gruppen
Karriere
Vores kultur og holdning
All Electric Society
Compliance
Bæredygtighed
Historie
Leverandører
Distributører og grossister
Begivenheder og nyheder
Oversigt
Begivenheder og seminarer
Nyheder
Service & Support
Oversigt
Kataloger og brochurer
Kontakt
PLCnext Community
Generel information
Ofte stillede spørgsmål
Informationer til apparatproducenter
Rådgivning og planlægning
Kundespecifikke løsninger
Engineering-data
Engineering Data for PCB Komponenter
Konfiguratorer
Indkøb og logistik
E-Business
Vareprøveservice
Installere og betjene
Returforsendelse og reklamation
Mærkningsløsninger
Product Security Incident Response Team
Mit Phoenix Contact
Login / Registrering
Fordele ved registreringen
Indkøbskurv
Mine ordrer
Mine tilbud og kontrakter
Mine produktlister
Min produktsammenligning
Startside
Produkter
OV-24DC/280AC/2 - Halvlederrelæ
OV-24DC/280AC/2
-
Halvlederrelæ
2904049
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Enkelt Solid-State-relæ
Status for vedligeholdelse af data
Dato for sidste vedligeholdelse af data
05.09.2025
Varedata
Varenummer
2904049
Pakningsenhed
25 Stk.
Minimum bestillingsmængde
1 Stk.
Produktnøgle
DK61G2
GTIN
4017918079130
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
15,63 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
9,07 g
Oprindelsesland
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.)
Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1%
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjælp