Protokolkonverter, der kan forbinde fire Modbus/RTU-komponenter med et FOUNDATION Fieldbus-netværk
Bemærkning vedr. anvendelse
Bemærkning vedr. anvendelse
Kun til industriel anvendelse
Anvendelsesbegrænsning
EMC-bemærkning
EMC: Klasse-A-produkt, se producentforklaring i downloadområdet
Produkttype
Grænsefladekonverter
Isoleringsegenskaber
Overspændingskategori
II
Forureningsgrad
2
Forsyning
Forsyningsspændingsområde
18 V DC ... 30 V DC
Forsyningsmærkespænding
24 V DC
Strømforbrug maksimal
34 mA
Forsyning
Tilslutningstype
Stikbar COMBICON-skrueklemme
Ledertværsnit fleksibelt
0,20 mm² ... 2,50 mm²
Ledertværsnit stiv
0,20 mm² ... 2,50 mm²
Ledertværsnit AWG
24 ... 12
Tilspændingsmoment
0,5 Nm ... 0,6 Nm
Signal
Modbus
Data: FOUNDATION Fieldbus
Datahastighed
31,25 kbit/s
Antal tilslutninger
1
Tilslutningstype
COMBICON
Antal kanaler
1
Tilspændingsmoment
0,5 Nm ... 0,6 Nm
Tilslutningsteknik
Skruetilslutning
Afslutningsmodstand
Kan kobles
Ledertværsnit fleksibelt maks.
2,5 mm²
Ledertværsnit fleksibelt min.
0,2 mm²
Ledertværsnit stiv maks.
2,5 mm²
Ledertværsnit stiv min.
0,2 mm²
Ledertværsnit AWG maks.
12
Ledertværsnit AWG min.
24
Understøttede protokoller
Modbus/RTU, FOUNDATION Fieldbus
Data: Modbus/RTU
Overførselsrate
1200 kbit/s (min.)
Datahastighed
115,2 kbit/s (maks.)
Antal tilslutninger
2
Tilslutningstype
COMBICON
Antal kanaler
4 (Modbus/RTU-komponenter)
Tilspændingsmoment
0,5 Nm ... 0,6 Nm
Tilslutningsteknik
Skruetilslutning
Afslutningsmodstand
Kan kobles
Ledertværsnit fleksibelt maks.
2,5 mm²
Ledertværsnit fleksibelt min.
0,2 mm²
Ledertværsnit stiv maks.
2,5 mm²
Ledertværsnit stiv min.
0,02 mm²
Ledertværsnit AWG maks.
12
Ledertværsnit AWG min.
24
Målskitse
Bredde
22,5 mm
Højde
99 mm
Dybde
114,5 mm
Farve (Hus)
lysegrå (RAL 7035)
Materiale hus
PA V0
Omgivelser
Kapslingsklasse
IP20
Omgivelsestemperatur (drift)
-40 °C ... 85 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
-40 °C ... 85 °C
Højde
2000 m
Relativ luftfugtighed (drift)
0 % ... 95 % (ingen kondensering)
Chok
30g, 18 ms
Vibration (drift)
10 Hz ... 150 Hz, 5g
Ex-data
ATEX
PRESAFE 16ATEX7686X, II 3G, Ex nA IIC T4 Gc
IECEx
IECEx PRE 16.0001X, Ex nA IIC T4 Gc
UL, USA / Canada
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4, Ex nA IIC T4 GcX
Monteringstype
Bæreskinnemontering
Monteringsvejledning
På bæreskinne NS 35 efter EN 60715
Monteringsposition
på vandret DIN-skinne NS 35 efter EN 60715
Anvendelig bæreskinnetype
DIN-skinne: 35 mm
Varenummer
2316363
Pakningsenhed
1 Stk.
Minimum bestillingsmængde
1 Stk.
Salgsnøgle
DNC135
Produktnøgle
DNC135
GTIN
4055626127392
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
205,8 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
203,1 g
Toldtarifnummer
85176200
Oprindelsesland
US
ECLASS
ECLASS-13.0
27242208
ECLASS-15.0
27242208
ETIM
ETIM 10.0
EC001423
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151700
IECEx
Godkendelses-ID: IECEx PRE 16 0001X
cUL Listed
Godkendelses-ID: E199827
UL Listed
Godkendelses-ID: E199827
ATEX
Godkendelses-ID: Presafe16ATEX7686X 2
EU RoHS
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
(Ingen undtagelser)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.