FB-MUX/HS/AI/PA - Multiplexer
1005331

Hovedstation FB-MUX/HS/AI/PA kan anvendes med op til fem 4-kanals analogindlæsningsmoduler (RAD-AI4-IFS), fem 4-kanals PT100-temperatursensorer (PT100-4-IFS) eller en vilkårlig kombination af moduler til maks. 20 kanaler. Denne konfiguration kan både anvendes som løsning til analogindlæsning samt til temperaturregulering.

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

IECEx CoC
Velegnet til ATEX zone 2
Tilslutning af alle I/O-feltsignaler med standard-PROFIBUS PA-kabel
UL-listet
Ingen software påkrævet takket være en forkonfigureret hovedstation.
Fem applikationsspecifikke hovedstationer gør implementering i felten nem
Nem integrering i host-system med en EDD-, GSD- eller DTM-datafil
Skalerbar iht. kravene i applikationen