UDK 3 RD
-
Gennemgangsklemme
3057144
Gennemgangsklemme, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 24 A, antal tilslutninger: 4, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farve: rød
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
To tilslutningssteder på hver side til optagelse af flere ledere
Dobbelt broskakt muliggør individuel potentialforgrening og forsyning