Støjimmunitet over for dæmpede sinussvingninger iht. IEC 61000-4-12
Normer / bestemmelser
Standarder
Tør varme iht. IEC 61131-2
Normer / bestemmelser
Standarder
Fugtig varme iht. IEC 61131-2
Normer / bestemmelser
Standarder
Chok og vibration iht. EN 61131-2 og EN 50178
PROFIBUS-standard
Standarder
IEC 61158-2
Monteringstype
Bæreskinne: 35 mm
Monteringsposition
på vandret DIN-skinne NS 35 efter EN 60715
Varenummer
2316375
Pakningsenhed
1 Stk.
Minimum bestillingsmængde
1 Stk.
Salgsnøgle
DNC135
Produktnøgle
DNC135
GTIN
4055626021515
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
311,3 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
281 g
Toldtarifnummer
85176200
Oprindelsesland
NL
ECLASS
ECLASS-13.0
27242608
ETIM
ETIM 9.0
EC001604
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
EU RoHS
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet
Ikke relevant
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.