Overspændingsbeskyttelse til MSR-teknikken og signaler
TTC-3-LCP - Endeplade
TTC-3-LCP
-
Endeplade
2908843
Endeplade som afslutning af en klemrække TERMITRAB complete TTC-3...
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Endeplade
Konstruktion
Endeplade
Montage
Monteringstype
Bæreskinne: TH 35 - 7,5 mm
Materialeangivelser
Farve
grå (RAL 7042)
Mål
Bredde
2,2 mm
Højde
105,4 mm
Dybde
68 mm
Varedata
Varenummer
2908843
Pakningsenhed
50 Stk.
Minimum bestillingsmængde
50 Stk.
Salgsnøgle
CL226Z
Produktnøgle
CL226Z
GTIN
4055626348261
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
7,8 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
7,8 g
Toldtarifnummer
85389099
Oprindelsesland
DE
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Godkendelser
DNV GL
Godkendelses-ID: TAE000027G
UL Listed
Godkendelses-ID: FILE E 138168
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
EF3.1 Klimaforandringer
CO2e kg
0,037 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjælp