Værd at vide
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
Rækkeklemmer tilbehør
D-XT 4 - Endeplade
D-XT 4
-
Endeplade
1343224
Endeplade, dybde: 29,05 mm, bredde: 2,2 mm, højde: 55,9 mm, farve: grå
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Endeplade
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift)
-60 °C ... 110 °C (Driftstemperaturområde inkl. egenopvarmning, maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
-25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montage)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (aktivering)
-5 °C ... 70 °C
Relativ luftfugtighed (drift)
20 % ... 90 %
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
30 % ... 70 %
Materialeangivelser
Farve
grå (RAL 7042)
Materiale
PA
Brændbarhedsklasse efter UL 94
V0
Mål
Bredde
2,2 mm
Højde
55,9 mm
Dybde
29,05 mm
Dybde på NS 35/7,5
36,55 mm
Dybde på NS 35/15
44,05 mm
Varedata
Varenummer
1343224
Pakningsenhed
50 Stk.
Minimum bestillingsmængde
50 Stk.
Salgsnøgle
BE2Z1X
Produktnøgle
BE2Z1X
GTIN
4063151654191
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
2,44 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
2 g
Toldtarifnummer
85389099
Oprindelsesland
Oplysninger om oprindelsesland følger med leveringen.
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886