D-DTI 6 - Endeplade
D-DTI 6
-
Endeplade
3034947
Endeplade, bredde: 2,2 mm, højde: 42,3 mm, farve: grå
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Endeplade
Materialeangivelser
Farve
grå
Materiale
PA
Brændbarhedsklasse efter UL 94
V0
Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde
-60 °C
Temperaturindeks isolationsmateriale (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))
125 °C
Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B)
130 °C
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
Varmeafgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)
27,5 MJ/kg
Overflade brandbarhed NFPA 130 (ASTM E 162)
bestået
Specifik optisk røggastæthed NFPA 130 (ASTM E 662)
bestået
Røggastoksitet NFPA 130 (SMP 800C)
bestået
Mål
Bredde
2,2 mm
Højde
42,3 mm
Varedata
Varenummer
3034947
Pakningsenhed
50 Stk.
Minimum bestillingsmængde
50 Stk.
Salgsnøgle
BE2Z1X
Produktnøgle
BE2Z1X
GTIN
4046356053426
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
3,246 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
3,097 g
Toldtarifnummer
85389099
Oprindelsesland
DE